??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Shaft Size
1-15/16 Inch
Part No.
023431
Description
F4B-DI-115R DBL INTERLOCK
Expansion Feature
Non-Expansion Type
A
3-1/2 Inch
B
6-7/8 Inch
C
2-9/16 Inch
D
7-1/2 Inch
E
3/8 Inch
Bolt Diameter
5/8 Inch
G
7-1/4 Inch
H
9/16 Inch
J
5-5/16 Inch
L
3-7/16 Inch
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.